Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
Krížová drážka
0,1009 € - 0,1246 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
S drážkou
0,0373 € - 0,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
S drážkou
0,2761 € - 0,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
60.0 mm
S drážkou
0,0645 € - 0,0797 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,0364 € - 0,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
S drážkou
0,0688 € - 0,085 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
22.0 mm
Krížová drážka
0,0831 € - 0,1026 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
Krížová drážka
0,0339 € - 0,0418 € 3000 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,0601 € - 0,0742 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
Krížová drážka
0,0437 € - 0,054 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,0831 € - 0,1026 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
60.0 mm
Krížová drážka
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
Krížová drážka
0,0368 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
Krížová drážka
0,0357 € - 0,0441 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,0688 € - 0,085 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
S drážkou
0,0371 € - 0,0459 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,0481 € - 0,0594 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
Krížová drážka
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397398

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399521

Cenové rozpätie
0,1246 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398241

Cenové rozpätie
0,0461 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M10 x 1.5 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400296

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399590

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398203

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 22.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399606

Cenové rozpätie
0,085 € - 0,0688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399620

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397367

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398968

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398890

Cenové rozpätie
0,054 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399675

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397800

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Priemer stúpania
    0.6 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398227

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397336

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397862

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Priemer stúpania
    0.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399477

Cenové rozpätie
0,085 € - 0,0688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398340

Cenové rozpätie
0,0459 € - 0,0371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398364

Cenové rozpätie
0,0594 € - 0,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397350

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm