Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0402 € - 0,0496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1921 € - 0,2372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,193 € - 0,2383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0989 € - 0,1221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2132 € - 0,2632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1608 € - 0,1985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.953 in
75.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2708 € - 0,3343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,193 € - 0,2383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0371 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0527 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2604 € - 0,3215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0501 € - 0,0619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2306 € - 0,2847 € | 1500 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku