Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1564 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
Krížová drážka
0,0487 € - 0,0681 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
10.0 mm
Krížová drážka
0,0554 € - 0,0774 € 3200 Na sklade
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
8.0 mm
Krížová drážka
0,065 € - 0,0907 € 400 Na sklade
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
Krížová drážka
0,0635 € - 0,0886 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
12.0 mm
Krížová drážka
0,0449 € - 0,0627 € 420 Na sklade
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
6.0 mm
Krížová drážka
0,0547 € - 0,0763 € 1000 Na sklade
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
Krížová drážka
0,0702 € - 0,0981 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
Krížová drážka
0,1021 € - 0,1413 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
10.0 mm
Krížová drážka
0,162 € - 0,2247 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
30.0 mm
Krížová drážka
2,3326 € - 4,7933 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PEEK
10.0 mm
Krížová drážka
0,7282 € - 1,593 € 21 Na sklade
M2.6
Hnedá
PEEK
6.0 mm
Krížová drážka
0,7794 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PEEK
6.0 mm
Krížová drážka
0,7794 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PEEK
10.0 mm
Krížová drážka
1,0937 € - 2,4037 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PEEK
6.0 mm
Krížová drážka
0,0577 € - 0,0805 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
12.0 mm
Krížová drážka
0,0554 € - 0,0774 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
8.0 mm
Krížová drážka
0,0844 € - 0,1336 € 250 Na sklade
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
Krížová drážka
0,0592 € - 0,0826 € 1000 Na sklade
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
10.0 mm
Krížová drážka
0,0938 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
25.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M2 10.0 mm Polyamid Prírodná

10374726

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238288

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238271

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 20.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238318

Cenové rozpätie
0,0907 € - 0,065 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 12.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238363

Cenové rozpätie
0,0886 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 6.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238264

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0449 €

Úroveň zásob
420 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238301

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238370

Cenové rozpätie
0,0981 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238417

Cenové rozpätie
0,1413 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 30.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238455

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219799

Cenové rozpätie
4,7933 € - 2,3326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 6.0 mm PEEK Hnedá

10219614

Cenové rozpätie
1,593 € - 0,7282 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 6.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219645

Cenové rozpätie
1,7067 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219669

Cenové rozpätie
1,7067 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 6.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219713

Cenové rozpätie
2,4037 € - 1,0937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 12.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238295

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238349

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 20.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238387

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238356

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 25.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10238394

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,0938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou