10399668
50M060100P050
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0839 € |
| 2500 - 9999 | 0,0755 € |
| 10000 + | 0,0679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.472 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.181 in |
| Výška hlavy | 4.6 mm |
| Veľkosť závitu | M6 x 1.0 |
| Priemer stúpania | 1.0 mm |
| Priemer stúpania | 0.039 in |
| Dĺžka závitu | 1.969 in |
| Dĺžka závitu | 50.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
| Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku