Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M4 x 0.7 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka s valcovou zaoblenou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normy ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10398210

Starý kód produktu:

50M040070N012

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0453 €
5000 - 19999 0,0408 €
20000 + 0,0367 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

45,30 €

1000 x 0,0453 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Veľkosť závitu M4 x 0.7
Priemer stúpania 0.7 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Polyamid 6.6
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás