Menu Hľadať

Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M5 15.0 8.5 Béžová PEEK

Skrutky s valcovou hlavou a šesťhrannou hlavou majú valcovú hlavu so zapusteným šesťhranným drážkovaním pre bezpečné utiahnutie. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20832803

Starý kód produktu:

20832803

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,30 €
100 + 2,09 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

46,00 €

20 x 2,30 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 ±0.2 15.0
d2 8.5
h1 5.0
A/F 4.0
Pevnosť v ťahu (N) 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás