Menu Hľadať

Krytka skrutiek Šesťhranná hlava M4 10.0 7.0 Béžová PEEK

Skrutky s valcovou hlavou a šesťhrannou hlavou majú valcovú hlavu so zapusteným šesťhranným drážkovaním pre bezpečné utiahnutie. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20832735

Starý kód produktu:

20832735

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,49 €
100 + 1,35 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

29,80 €

20 x 1,49 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 10.0
d2 7.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás