Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0921 € - 0,0921 € | 1000 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0821 € - 0,0821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0627 € - 0,0627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2318 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0781 € - 0,0781 € | 35500 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0503 € - 0,0503 € | 10500 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1011 € - 0,1011 € | 7500 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1285 € - 0,1285 € | 3100 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 9450 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,256 € - 0,256 € | 5750 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 11000 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0802 € - 0,0802 € | 470 Na sklade |
M2.5
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,6415 € - 0,6415 € | 4082 Na sklade |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6471 € - 0,6471 € | 2750 Na sklade |
M16
|
2.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 150 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,539 € - 0,539 € | 1750 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0879 € - 0,0879 € | 17000 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | 22000 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku