Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2545 € - 0,3655 € 50 Na sklade
M5
0.8 mm
Priehľadná
PC
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,5049 € - 0,7566 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Priehľadná
PC
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4494 € - 0,6741 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Priehľadná
PC
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,1228 € - 0,1707 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Prírodná
PA
35.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4921 € - 0,7381 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Priehľadná
PC
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
4,5656 € - 4,6652 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,1477 € - 2,1477 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,3479 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
15.0 mm
S drážkou
2,3326 € - 4,7933 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6827 € - 1,024 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,9003 € - 1,3512 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,7593 € - 5,6325 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5656 € - 6,4574 € 5 Na sklade
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2508 € - 14,6502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Hnedá
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
14,4652 € - 18,8319 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Hnedá
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
25,1897 € - 32,7566 € 1 Na sklade
M10
1.5 mm
Svetlohnedá
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
28,9305 € - 37,6352 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Svetlohnedá
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
12,8579 € - 14,6074 € 20 Na sklade
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2508 € - 14,6502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Hnedá
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2517 € - 0,2517 € 15300 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 10.0 mm PC Priehľadná

10357934

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 25.0 mm PC Priehľadná

10357972

Cenové rozpätie
0,7566 € - 0,5049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 12.0 mm PC Priehľadná

10357996

Cenové rozpätie
0,6741 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 35.0 mm PA Prírodná

10328972

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 15.0 mm PC Priehľadná

10358009

Cenové rozpätie
0,7381 € - 0,4921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358740

Cenové rozpätie
4,6652 € - 4,5656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 25.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358788

Cenové rozpätie
2,1477 € - 2,1477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 15.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359754

Cenové rozpätie
5,4475 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 10.0 mm PEEK Hnedá

10220146

Cenové rozpätie
4,7933 € - 2,3326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 10.0 mm PC Priehľadná

10358030

Cenové rozpätie
1,024 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 25.0 mm PC Priehľadná

10358078

Cenové rozpätie
1,3512 € - 0,9003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 15.0 mm PEEK Hnedá

10220160

Cenové rozpätie
5,6325 € - 2,7593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm PEEK Hnedá

10220207

Cenové rozpätie
6,4574 € - 4,5656 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 15.0 mm PEEK Hnedá

10220313

Cenové rozpätie
14,6502 € - 11,2508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 35.0 mm PEEK Hnedá

10220351

Cenové rozpätie
18,8319 € - 14,4652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 15.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220399

Cenové rozpätie
32,7566 € - 25,1897 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Svetlohnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 35.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220429

Cenové rozpätie
37,6352 € - 28,9305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Svetlohnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 45.0 mm PEEK Hnedá

10220283

Cenové rozpätie
14,6074 € - 12,8579 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 20.0 mm PEEK Hnedá

10220320

Cenové rozpätie
14,6502 € - 11,2508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm PP Prírodná

10040294

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
15300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná