Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0821 € - 0,0821 € 11000 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,084 € - 0,084 € 25410 Na sklade
M4 x 0.7
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0898 € - 0,0898 € 10000 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0921 € - 0,0921 € 1000 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0627 € - 0,0627 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2318 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4096 € - 0,5035 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,076 € - 0,076 € 29000 Na sklade
M2
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1321 € - 0,1321 € 10000 Na sklade
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1103 € - 0,1103 € 5550 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0786 € - 0,0786 € 26097 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,094 € - 0,094 € 21500 Na sklade
M3
0.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0871 € - 0,0871 € 10400 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1029 € - 0,1029 € 7400 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0802 € - 0,0802 € 31788 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0834 € - 0,0834 € 13100 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0897 € - 0,0897 € 6000 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1182 € - 0,1182 € 10000 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,236 € - 0,236 € 9700 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3195 € - 6,5996 € 37 Na sklade
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040027

Cenové rozpätie
0,0821 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 x 0.7 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040126

Cenové rozpätie
0,084 € - 0,084 €

Úroveň zásob
25410 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040454

Cenové rozpätie
0,0898 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039953

Cenové rozpätie
0,0921 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040270

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040393

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 50.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040935

Cenové rozpätie
0,5035 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039779

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,076 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040386

Cenové rozpätie
0,1321 € - 0,1321 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040423

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,1103 €

Úroveň zásob
5550 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039816

Cenové rozpätie
0,0786 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
26097 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10039878

Cenové rozpätie
0,094 € - 0,094 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040188

Cenové rozpätie
0,0871 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
10400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040317

Cenové rozpätie
0,1029 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
7400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039960

Cenové rozpätie
0,0802 € - 0,0802 €

Úroveň zásob
31788 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040034

Cenové rozpätie
0,0834 € - 0,0834 €

Úroveň zásob
13100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040232

Cenové rozpätie
0,0897 € - 0,0897 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040164

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 16.0 mm PP Prírodná

10040256

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,236 €

Úroveň zásob
9700 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 30.0 mm PEEK Hnedá

10220191

Cenové rozpätie
6,5996 € - 5,3195 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá