Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0775 € - 0,0949 € | 20300 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0848 € - 0,0848 € | 14100 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0797 € - 0,0976 € | 2100 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0751 € - 0,0911 € | 260 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,082 € - 0,082 € | 12400 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,096 € - 0,096 € | 14450 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0868 € - 0,0868 € | 480 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,5044 € - 7,7659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,6904 € - 9,8568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,2508 € - 14,6502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.3 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,858 € - 16,7267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.3 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,6655 € - 23,0277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.3 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,9305 € - 37,6352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 32,1449 € - 41,8453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | 2920 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6485 € - 0,6485 € | 20500 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4649 € - 1,4649 € | 4500 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | 8720 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2588 € - 0,2588 € | 12577 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3513 € - 0,3513 € | 14400 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku