Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M12 40.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10402542

Starý kód produktu:

544220000011

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,3256 €
250 - 999 0,6485 €
1000 + 0,539 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

33,14 €

25 x 1,3256 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 19.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M12
Farba Prírodná
Materiál PP
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s hlavou
Špecifikácie DIN 84
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás