Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 30.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10402436

Starý kód produktu:

544110000011

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2972 €
500 - 999 0,2076 €
1000 + 0,1592 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

29,72 €

100 x 0,2972 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Prírodná
Materiál PP
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s hlavou
Špecifikácie DIN 84
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás