Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm PVDF Prírodná

Nový kód produktu:

10402054

Starý kód produktu:

541061000046

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 99 3,3424 €
100 - 249 2,2472 €
250 + 2,0766 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

83,56 €

25 x 3,3424 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Prírodná
Materiál PVDF
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s hlavou
Špecifikácie ISO 4017, DIN933
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás