Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Náš sortiment skrutiek so šesťhrannou hlavou s drážkou je vyrobený z prírodného polyamidu a je univerzálnym spojovacím prvkom pre širokú škálu aplikácií a priemyselných odvetví. Túto skrutku možno upevniť maticovým alebo plochým skrutkovačom.
Nový kód produktu:

10299210

Starý kód produktu:

50M100150K060

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,3408 €
2500 - 9999 0,3067 €
10000 + 0,2761 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

170,40 €

500 x 0,3408 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 16.0 mm
Dĺžka závitu 60.0 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s čiastočným závitom
Špecifikácie UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás