Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Náš sortiment skrutiek so šesťhrannou hlavou s drážkou je vyrobený z prírodného polyamidu a je univerzálnym spojovacím prvkom pre širokú škálu aplikácií a priemyselných odvetví. Túto skrutku možno upevniť maticovým alebo plochým skrutkovačom.
Nový kód produktu:

10298749

Starý kód produktu:

50M080125K016

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1818 €
2500 - 9999 0,1636 €
10000 + 0,1473 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

90,90 €

500 x 0,1818 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 13.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Prírodná
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Skrutka s čiastočným závitom

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás