10296585
50M035060K025
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0448 € |
5000 - 19999 | 0,0403 € |
20000 + | 0,0363 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdialenosť stranového kľúča | 0.217 in |
---|---|
Vzdialenosť stranového kľúča | 5.5 mm |
Výška hlavy | 0.102 in |
Výška hlavy | 2.6 mm |
Dĺžka závitu | 0.984 in |
Dĺžka závitu | 25.0 mm |
Veľkosť závitu | M3.5 x 0.6 |
Farba | Prírodná |
Materiál | Polyamid 6.6 |
Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
Typ skrutky | Skrutka s čiastočným závitom |
Špecifikácie | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku