Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M3.5 x 0.6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie vrátane elektrických a elektronických zostáv. Normy ISO 4017, NF EN 24017 a DIN 933 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10397657

Starý kód produktu:

50M035060J012

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0437 €
5000 - 19999 0,0393 €
20000 + 0,0354 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

43,70 €

1000 x 0,0437 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 5.5 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Veľkosť závitu M3.5 x 0.6
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s čiastočným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás