Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M16 40.0 mm PA Prírodná

Nový kód produktu:

10329757

Starý kód produktu:

079164000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 3,7265 €
250 - 999 2,2331 €
1000 + 1,9628 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

93,16 €

25 x 3,7265 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 24.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M16
Farba Prírodná
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás