Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M12 40.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10329672

Starý kód produktu:

079124059902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,7166 €
250 - 999 1,4365 €
1000 + 1,2317 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

67,92 €

25 x 2,7166 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 19.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M12
Farba Čierna
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás