Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 40.0 mm PA Prírodná

Nový kód produktu:

10329566

Starý kód produktu:

079104000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,3326 €
250 - 999 1,024 €
1000 + 0,7979 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

58,32 €

25 x 2,3326 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 17.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Prírodná
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Krytka skrutiek
Špecifikácie DIN 933
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás