Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 20.0 mm PA Prírodná

Nový kód produktu:

10329511

Starý kód produktu:

079102000002

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,7496 €
500 - 999 0,5718 €
1000 + 0,4594 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

74,96 €

100 x 0,7496 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 17.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Prírodná
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás