Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 16.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10329054

Starý kód produktu:

079051659902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1863 €
1000 + 0,145 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

93,15 €

500 x 0,1863 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Čierna
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás