Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 30.0 mm MS Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z pozinkovanej ocele. Odkazuje na DIN 933 a ISO 4017.
Nový kód produktu:

10182918

Starý kód produktu:

079053040952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2573 €
500 - 999 0,182 €
1000 + 0,141 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

25,73 €

100 x 0,2573 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Prírodná
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál MS
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás