Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 10.0 mm MS Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z pozinkovanej ocele. Odkazuje na DIN 933 a ISO 4017.
Nový kód produktu:

10182901

Starý kód produktu:

079051040952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,165 €
500 - 999 0,145 €
1000 + 0,1035 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

41,25 €

250 x 0,165 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Prírodná
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál MS
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Price per piece incl VAT 0.1488 GBP
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás