Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Skupina SR: SR2012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
200 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
8,9323 € - 8,9323 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
5.0 mm
40.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,6315 € - 0,6556 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Priesvitná
PC
5.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,8022 € - 0,8022 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Priesvitná
PC
5.0 mm
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4992 € - 0,4992 € 73 Na sklade
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
80.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
3,9256 € - 5,5329 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,9201 € - 4,6937 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
15,3329 € - 19,9128 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Svetlohnedá
PEEK
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
19,5003 € - 25,3889 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 X 1.25
Svetlohnedá
PEEK
6.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,3578 € - 7,894 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 X 0.8
Svetlohnedá
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
8,7473 € - 10,8666 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 X 0.8
Svetlohnedá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
11,8339 € - 13,4695 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 X 1.0
Svetlohnedá
PEEK
5.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
11,5209 € - 13,0855 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 X 1.0
Svetlohnedá
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,7024 € - 5,5329 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 X 0.7
Svetlohnedá
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,4295 € - 0,4479 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priesvitná
PC
3.0 mm
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,7609 € - 0,7937 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priesvitná
PC
3.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4295 € - 0,4479 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priesvitná
PC
2.5 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4935 € - 0,5148 € 36 Na sklade
M4
Priesvitná
PC
3.0 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,8206 € - 0,8534 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priesvitná
PC
3.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,5668 € - 9,4016 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,3711 € - 1,3711 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Priesvitná
PC
6.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
  • z/zo 10
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 40.0 mm PEEK

10360576

Cenové rozpätie
8,9323 € - 8,9323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 25.0 mm PC

10360194

Cenové rozpätie
0,6556 € - 0,6315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 15.0 mm PC

10360200

Cenové rozpätie
0,8022 € - 0,8022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 80.0 mm PA

10054123

Cenové rozpätie
0,4992 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
73 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M5 10.0 mm PEEK

10220597

Cenové rozpätie
5,5329 € - 3,9256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M4 10.0 mm PEEK

10220528

Cenové rozpätie
4,6937 € - 1,9201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm PEEK

10220757

Cenové rozpätie
19,9128 € - 15,3329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 35.0 mm PEEK

10220788

Cenové rozpätie
25,3889 € - 19,5003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 X 1.25
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 25.0 mm PEEK

10220634

Cenové rozpätie
7,894 € - 6,3578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 X 0.8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 30.0 mm PEEK

10220641

Cenové rozpätie
10,8666 € - 8,7473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 X 0.8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 x 1.0 35.0 mm PEEK

10220719

Cenové rozpätie
13,4695 € - 11,8339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 X 1.0
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 x 1.0 30.0 mm PEEK

10220702

Cenové rozpätie
13,0855 € - 11,5209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 X 1.0
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M4 x 0.7 20.0 mm PEEK

10220559

Cenové rozpätie
5,5329 € - 2,7024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 X 0.7
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M4 8.0 mm PC

10360095

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,4295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M4 20.0 mm PC

10360132

Cenové rozpätie
0,7937 € - 0,7609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M3 12.0 mm PC

10360064

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,4295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M4 10.0 mm PC

10360101

Cenové rozpätie
0,5148 € - 0,4935 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M4 25.0 mm PC

10360149

Cenové rozpätie
0,8534 € - 0,8206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 15.0 mm PEEK

10220672

Cenové rozpätie
9,4016 € - 7,5668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 25.0 mm PC

10360279

Cenové rozpätie
1,3711 € - 1,3711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm