10360316
194100270409
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,8632 € |
| 50 - 99 | 1,8206 € |
| 100 + | 1,7779 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.098 in |
|---|---|
| Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 2.5 mm |
| Priemer hlavy | 5.5 mm |
| Priemer hlavy | 0.217 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Veľkosť závitu | M3 |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
| Farba | Hnedá |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku