10344910
1440362
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 21,4347 € |
| 50 - 99 | 20,2541 € |
| 100 + | 19,0594 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.394 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.173 in |
| Výška hlavy | 4.4 mm |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Dĺžka závitu | 12.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.472 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Low Round Head |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Farba | Svetlohnedá |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku