10344828
1440353
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 12,4739 € |
| 50 - 99 | 11,777 € |
| 100 + | 11,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 7.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.276 in |
| Výška hlavy | 0.122 in |
| Výška hlavy | 3.1 mm |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Low Round Head |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Farba | Svetlohnedá |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku