10344743
1440345
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 6,7418 € |
| 125 - 249 | 6,3721 € |
| 250 + | 5,988 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 5.5 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.217 in |
| Výška hlavy | 2.4 mm |
| Výška hlavy | 0.094 in |
| Veľkosť závitu | M3 |
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Low Round Head |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Farba | Svetlohnedá |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku