Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s drážkou Torx

Na sklade

Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.

It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
1,4649 € - 2,0054 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
6.0 mm
1,5645 € - 2,1477 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,4037 € - 3,2714 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,4649 € - 2,0054 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
8.0 mm
3,2286 € - 4,4092 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
20.0 mm
2,5602 € - 3,4989 € 10 Na sklade
0.7 mm
M4
12.0 mm
3,6127 € - 4,9213 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
6.0 mm
4,7648 € - 6,5001 € 10 Na sklade
0.8 mm
M5
16.0 mm
7,5668 € - 8,9607 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
10.0 mm
7,0263 € - 9,5865 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
25.0 mm
8,3349 € - 11,3787 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M3
16.0 mm
14,8065 € - 17,4948 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M3
40.0 mm
2,4037 € - 3,2714 € 10 Na sklade
0.7 mm
M4
8.0 mm
7,5668 € - 8,9607 € 20 Na sklade
1.0 mm
M6
16.0 mm
13,4837 € - 15,916 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
40.0 mm
3,9968 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
10.0 mm
3,5416 € - 4,8359 € 10 Na sklade
0.7 mm
M4
20.0 mm
1,7921 € - 2,4464 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
12.0 mm
2,1762 € - 2,9727 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
8.0 mm
4,4519 € - 6,0591 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
12.0 mm
  • z/zo 3
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Cenové rozpätie
2,1477 € - 1,5645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Cenové rozpätie
3,2714 € - 2,4037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Cenové rozpätie
4,4092 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 12.0 mm PEEK

10358924

Cenové rozpätie
3,4989 € - 2,5602 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M5 6.0 mm PEEK

10358962

Cenové rozpätie
4,9213 € - 3,6127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M5 16.0 mm PEEK

10359006

Cenové rozpätie
6,5001 € - 4,7648 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 10.0 mm PEEK

10359044

Cenové rozpätie
8,9607 € - 7,5668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

10359303

Cenové rozpätie
9,5865 € - 7,0263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 16.0 mm PEEK

10359341

Cenové rozpätie
11,3787 € - 8,3349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 40.0 mm PEEK

10359389

Cenové rozpätie
17,4948 € - 14,8065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Cenové rozpätie
3,2714 € - 2,4037 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Cenové rozpätie
8,9607 € - 7,5668 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Cenové rozpätie
15,916 € - 13,4837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 10.0 mm PEEK

10359266

Cenové rozpätie
5,4475 € - 3,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Cenové rozpätie
4,8359 € - 3,5416 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Cenové rozpätie
2,4464 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Cenové rozpätie
2,9727 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993

Cenové rozpätie
6,0591 € - 4,4519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm