Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5645 € - 2,1477 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,4037 € - 3,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,2286 € - 4,4092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1762 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2286 € - 4,4092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6127 € - 4,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1192 € - 2,9015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0437 € - 4,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,6127 € - 4,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,3578 € - 8,6904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7648 € - 6,5001 € | 10 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,5668 € - 8,9607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2899 € - 3,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4519 € - 6,0591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5898 € - 7,6237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 3,4989 € | 10 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6127 € - 4,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,0855 € - 15,4751 € | 10 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku