Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 20.0 mm Oceľ

Táto skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom je vyrobená z pozinkovanej ocele. Podľa noriem DIN912, NF E25-125 a ISO 4762.
Nový kód produktu:

10436288

Starý kód produktu:

340042040952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2608 €
500 - 999 0,1845 €
1000 + 0,1429 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

26,08 €

100 x 0,2608 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 3.0 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 20.0 mm
Priemer hrotu 7.0 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás