Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Šesťhranný kľúč M4 10.0 mm Oceľ

Táto skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom je vyrobená z pozinkovanej ocele. Podľa noriem DIN912, NF E25-125 a ISO 4762.
Nový kód produktu:

10237199

Starý kód produktu:

340041040952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2247 €
500 - 999 0,1592 €
1000 + 0,1232 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,47 €

100 x 0,2247 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 3.0 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 10.0 mm
Priemer hrotu 7.0 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Price per piece incl VAT 0.2046 GBP
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás