Menu Hľadať

Skrutky s valcovitou hlavou M3 12.0 5.5 Béžová PEEK

Skrutka s drážkovanou hlavou má dizajn, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu. Jej robustný tvar hlavy zvyšuje kontaktnú plochu a zlepšuje rozloženie zaťaženia. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20835132

Starý kód produktu:

20835132

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,13 €
100 + 1,03 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

22,60 €

20 x 1,13 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 ±0.2 12.0
d2 5.5
h1 2.0
l2 1.0
h2 0.8
w1 0.8
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás