Menu Hľadať

Skrutky s valcovitou hlavou M2 12.0 3.8 Béžová PEEK

Skrutka s drážkovanou hlavou má dizajn, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu. Jej robustný tvar hlavy zvyšuje kontaktnú plochu a zlepšuje rozloženie zaťaženia. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20835002

Starý kód produktu:

20835002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,39 €
100 + 1,26 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

27,80 €

20 x 1,39 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2
l1 ±0.2 12.0
d2 3.8
h1 1.4
l2 0.8
h2 0.6
w1 0.5
Pevnosť v ťahu (N) 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás