20834982
20834982
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 1,27 € |
100 + | 1,15 € |
d1 | M2 |
---|---|
l1 ±0.2 | 8.0 |
d2 | 3.8 |
h1 | 1.4 |
l2 | 0.8 |
h2 | 0.6 |
w1 | 0.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Farba | Béžová |
Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku