10088982
140051069916
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5049 € |
| 500 - 999 | 0,3569 € |
| 1000 + | 0,2759 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.512 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 13.0 mm |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Typ/prevedenie hlavy | Knurled Round Head |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | 30% Glass Fibre Polyamide 6.6 |
| Celková dĺžka | 0.551 in |
| Celková dĺžka | 14.0 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku