10088975
140042069916
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,5532 € |
500 - 999 | 0,4238 € |
1000 + | 0,3413 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 0.512 in |
---|---|
Priemer hlavy | 13.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Veľkosť závitu | M4 |
Typ/prevedenie hlavy | Hlava v tvare nosníka |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 + 30 % skleného vlákna |
Celková dĺžka | 24.0 mm |
Celková dĺžka | 0.945 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku