Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 30.0 mm PA

This knurled head thumb screw is made from natural Nylon and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Nový kód produktu:

10117507

Starý kód produktu:

0400240000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3165 €
1000 + 0,236 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

31,65 €

100 x 0,3165 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M4
Typ/prevedenie hlavy Hlava v tvare nosníka
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66
Celková dĺžka 35.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás