Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 30.0 mm Polyamid 6.6

This knurled head thumb screw is made from natural Nylon and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Nový kód produktu:

10053591

Starý kód produktu:

0140500000VR

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1155 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

115,50 €

1000 x 0,1155 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ/prevedenie hlavy Knurled Round Head
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66
Celková dĺžka 33.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás