Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 40.0 mm Polyamid 6.6

Táto skrutka má ryhovanú hlavu, je vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje ľahký prístup. Možno ju inštalovať ručne alebo pomocou plochého skrutkovača.
Nový kód produktu:

10056226

Starý kód produktu:

0330310000VR

6890 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0978 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

97,80 €

1000 x 0,0978 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.5 mm
Výška hlavy 8.1 mm
Veľkosť závitu M5
Priemer stúpania 0.8 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Knurled Round Head
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás