10056165
0330260000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.413 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 10.5 mm |
| Výška hlavy | 0.319 in |
| Výška hlavy | 8.1 mm |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Priemer stúpania | 0.031 in |
| Priemer stúpania | 0.8 mm |
| Dĺžka závitu | 0.472 in |
| Dĺžka závitu | 12.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Hlava v tvare nosníka |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku