Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Výška hlavy | Priemer hlavy | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku