10504093
1504962
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 30.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 1.181 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Priemer ramena | 30.0 mm |
| Priemer ramena | 1.181 in |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Typ/prevedenie hrotu | Mosadzný / plastový čap |
| Typ/prevedenie hlavy | Hlava v tvare nosníka |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 7318159589 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku