Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10506486
1505201
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.512 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 13.0 mm |
| Výška hlavy | 0.217 in |
| Výška hlavy | 5.5 mm |
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Priemer ramena | 0.315 in |
| Priemer ramena | 8.0 mm |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M6 |
| Celková dĺžka | 1.791 in |
| Celková dĺžka | 45.5 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.575 in |
| Dĺžka pod hlavou | 40.0 mm |
| Plný materiál skrutky | Oceľ |
| Commodity Code | 7318156861 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku