10506479
1505200
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 13.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.512 in |
| Výška hlavy | 5.5 mm |
| Výška hlavy | 0.217 in |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Priemer ramena | 8.0 mm |
| Priemer ramena | 0.315 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M6 |
| Celková dĺžka | 1.634 in |
| Celková dĺžka | 41.5 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.417 in |
| Dĺžka pod hlavou | 36.0 mm |
| Plný materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku