Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10506448
1505197
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 13.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.512 in |
| Výška hlavy | 5.5 mm |
| Výška hlavy | 0.217 in |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Priemer ramena | 8.0 mm |
| Priemer ramena | 0.315 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M6 |
| Celková dĺžka | 35.5 mm |
| Celková dĺžka | 1.398 in |
| Dĺžka pod hlavou | 30.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.181 in |
| Plný materiál skrutky | Oceľ |
| Commodity Code | 7318156861 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku