10506103
1505163
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 9.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.354 in |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.575 in |
| Dĺžka závitu | 40.0 mm |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Priemer ramena | 0.197 in |
| Priemer ramena | 5.0 mm |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M4 |
| Celková dĺžka | 52.0 mm |
| Celková dĺžka | 2.047 in |
| Dĺžka pod hlavou | 48.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.89 in |
| Plný materiál skrutky | Oceľ |
| Commodity Code | 7318156861 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku