10506042
1505157
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 9.0 mm | 
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.354 in | 
| Výška hlavy | 4.0 mm | 
| Výška hlavy | 0.157 in | 
| Dĺžka závitu | 20.0 mm | 
| Dĺžka závitu | 0.787 in | 
| Veľkosť závitu | M4 | 
| Priemer ramena | 5.0 mm | 
| Priemer ramena | 0.197 in | 
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 | 
| Typ skrutky | Skrutka ručná | 
| Farba | Šedá | 
| Dokončiť | Matné | 
| Typ/prevedenie hrotu | M4 | 
| Celková dĺžka | 32.0 mm | 
| Celková dĺžka | 1.26 in | 
| Dĺžka pod hlavou | 28.0 mm | 
| Dĺžka pod hlavou | 1.102 in | 
| Plný materiál skrutky | Oceľ | 
| Commodity Code | 7318156861 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku